75-BSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

75-BSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Upright Rotating, Standard, 75 ton Tragzahl, 10.66:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

$39915.09 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 10.66:1
Spindeldurchmesser 102 mm / 4,00 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 85 mm / 3,34 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 10
Gewicht 462 kg / 1.019,00 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Mutter-Werkstoff 1117/8620 Gehärteter Stahl
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 667.233 N / 150.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 413,53 N·m / 3.660,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 20,90 kW / 28,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 482 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 183.836 N / 41.328 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 149,140 N·m / 110,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 4.445 mm/min / 175 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: